Integrierte Funktionen zur Erhöhung der Leistungsdichte. Die Flyback-Topologie ist eine beliebte Wahl zur Steigerung des Wirkungsgrads bei Stromversorgungen mit <150 W. Unsere Flyback-Controller und -Wandler unterstützen Sie bei der Einhaltung von Konformitätsstandards, insbesondere unter Leicht- oder Leerlaufbedingungen, durch Funktionen wie Hochspannungsanlauf, Dithering von elektromagnetischen Störungen (EMI) sowie die Unterstützung von Ladevorgängen unter Konstantstrom und Konstantspannung. Unser Portfolio reicht von Bausteinen mit einfachen Schutzfunktionen bis hin zu Bausteinen mit erweiterten Steuerungsregelungen.
Produkte nach Kategorien durchsuchen
Flyback-Controller
Flyback-Wandler
Nicht isolierte Fly-Buck-Wandler und Flyback-Regler
Zugehörige Kategorien
Synchrongleichrichter-Controller
PFC-Controller
USB Type-C®- und USB-Stromversorgungs-ICs
Flyback-Controller und -Wandler
Technical Resources
How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)
Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips
Troubleshooting TI PSR controllers
Discover featured applications
Mit unseren Flyback-Controllern kleinere Lösungen schaffen, den Standby-Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Wirkungsgrad von Geräten erhöhen
Mit unseren Flyback-Controllern und -Wandlern erreichen Sie eine hohe Leistungsdichte und Effizienz in Geräteanwendungen und bestehen gleichzeitig die Konformitätsprüfungen für elektromagnetische Störungen (EMI).
Vorteile:
- Valley Switching zur Verringerung von Schaltverlusten und zur Minimierung von Stromspitzen beim Einschalten des Feldeffekttransistors für Metalloxid-Halbleiter.
- Frequenz-Dithering zur Senkung der EMI-Filterkosten und des gemessenen EMI-Rauschens.
- Isolierte (Flyback) und nicht isolierte (Buck) Topologien.
- FET-integrierte Funktionen zur weiteren Reduzierung der Anzahl der externen Komponenten, zur Vereinfachung der Stromversorgungsdesigns und zur Erhöhung der Leistungsdichte.
Empfohlene Ressourcen
Mit unseren Flyback-Controllern Anwendungen für Wechselrichteranwendungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen unterstützen
Unsere primärseitig geregelten Flyback-Controller verfügen über eine redundante Stromversorgung, die direkt an eine Hochvolt-Batterieversorgung angeschlossen wird.
Vorteile:
- Ein integrierter 700-V-Startschalter unterstützt die Generierung von Rails aus Nieder- und Hochvoltbatterien.
- Längere Lebensdauer der Hochvolt-Batterie und geringerer Gesamtstromverbrauch durch 5 mW Standby-Leistung.
Empfohlene Ressourcen
- UCC28730-Q1 – Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller für die Automobilindustrie
- UCC28700-Q1 – Kompakter PWM-Controller für primärseitige Regelung mit Automobilzulassung
- LM5021-Q1 – 1-MHz-Strommodus-PWM-Controller, 30 V, für die Automobilindustrie
Mit unseren Flyback-Controllern kleinere Lösungen mit höherem Wirkungsgrad entwickeln
Unsere kostengünstigen, hocheffizienten Flyback-Controller ermöglichen eine hohe Leistungsdichte in Netzinfrastrukturen, auch in rauer Umgebung.
Vorteile:
- Valley Switching reduziert Schaltverluste und bietet eine Genauigkeit von bis zu 1 % der Ausgangsregelung.
- Unterstützung für Designs mit großem Eingangsspannungsbereich (mit integriertem 700-V-Startschalter) zur Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen, Reduzierung der Anzahl der externen Komponenten und Erhöhung der Leistungsdichte.
- Isolierte (Flyback) und nicht isolierte (Buck) Topologien.
Empfohlene Ressourcen
Design & development resources
UCG28826 – Evaluierungsmodul
Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE (...)
UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller
Fly-Abwärts- und Flyback-Topologieauswahl
Dieses Tool unterstützt Stromversorgungstechniker bei der Auswahl der richtigen isolierten DC-DC-Topologie anhand der Spezifikationen. Je nach gewählter Topologie empfiehlt der Rechner auch den richtigen IC für das Design.