Kleinere Regler mit hohem Wirkungsgrad. Unser Sortiment an synchronen Hochleistungs-Synchrongleichrichter-Controllern ersetzt die Ausgangsgleichrichterdiode durch einen effizienteren SR-FET und ermöglicht dadurch einen höheren Wirkungsgrad für Netzteile. Mit dieser Topologie lassen sich Lösungen entwickeln, die kleiner sind, weniger Kühlung benötigen und härteren Anforderungen gerecht werden.

Nach Kategorien durchsuchen


Einkanalige Controller

Unterstützt alle einstufigen und mehrstufigen Topologien

Zweikanal-Controller

Optimiert für LLC und andere Halbbrücken-Topologien

Primärseitiger Start

Unterstützen Sie schnelles Einschwingverhalten mit ⅙ der Kapazität am Ausgang.

Technical Resources

Application note

UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)

In dieser Schulungsreihe wird erläutert, wie eine Effizienzsteigerung erreicht werden kann, und es werden Designkriterien für die Auswahl eines geeigneten SR-MOSFETs vorgestellt.
Application note

Design Considerations With Dual-Channel SR Controller UCC24624

Dieser Anwendungshinweis stellt hilfreiche Tipps und Designüberlegungen für die Verwendung unseres neuesten SR-Controllers und LLC-Resonanzwandler-Anwendungen bereit.
More literature

Achieving High Power Density and Ultra Low Standby Power in Flyback Converters

Dieses Seminar bietet einen Überblick darüber, wie unser neuester Wake-up-IC UCC24650 das Einschwingverhalten in einer PSR-Flyback-Stromversorgung verbessert, während zugleich die Ausgangskapazität reduziert und dennoch eine hervorragende Standby-Leistung aufrechterhalten wird.