JAJSIK6C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOH | Pullup current (VDD = 3.0 V) | 10 | µA | |||
| IOL | Pulldown current (VDD = 3.0 V) | 10 | µA | |||