JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
デフォルトでは、オーディオはパケット化され、ビデオ・ブランキング期間中に専用データ・アイランド伝送フレームで送信されます。I2S データのフォワード・チャネル・フレーム伝送が必要な場合、制御レジスタを使ってデータ・アイランド・フレームを無効化できます。このモードでは、I2S_DA のみが DS90UH928-Q1、DS90UH948-Q1、DS90UH940N-Q1 デシリアライザに送信されます。DS90UH926-Q1 デシリアライザに接続されている場合、I2S_DA と I2S_DB が送信されます。4 つの I2S データ入力 (I2S_D[A..D]) をすべて送信するサラウンド・サウンド・モードは、データ・アイランド伝送モードでのみ動作できます。このモードは、DS90UH928-Q1、DS90UH948-Q1、DS90UH940N-Q1 デシリアライザに接続されている場合にのみ使用できます。