JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 シリアライザは 6 本の I2S 入力ピンを備えており、互換性のあるデシリアライザと組み合わせることで 7.1 HD (High-Definition) サラウンド・サウンド・オーディオ・アプリケーションをサポートできます。そのビット・クロック (I2S_CLK) は、1MHz と、CLK/2 と 13MHz の低い方との間の周波数をサポートしています。4 つの I2S データ入力は、2 チャネルの I2S 形式デジタル・オーディオをそれぞれ転送し、各チャネルはワード選択 (I2S_WC) 入力で指定されます。I2S の接続図とタイミング情報については、図 8-7 と図 8-8 を参照してください。
表 8-6 に、代表的な I2S サンプル・レートを示します。
サンプル・レート (kHz) | I2S データ・ワード・サイズ (ビット) | I2S CLK (MHz) |
---|---|---|
32 | 16 | 1.024 |
44.1 | 16 | 1.411 |
48 | 16 | 1.536 |
96 | 16 | 3.072 |
192 | 16 | 6.144 |
32 | 24 | 1.536 |
44.1 | 24 | 2.117 |
48 | 24 | 2.304 |
96 | 24 | 4.608 |
192 | 24 | 9.216 |
32 | 32 | 2.048 |
44.1 | 32 | 2.822 |
48 | 32 | 3.072 |
96 | 32 | 6.144 |
192 | 32 | 12.288 |