ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

DS90UH941AS-Q1

アクティブ

製品詳細

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility MIPI DSI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility MIPI DSI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 最高 210MHz のピクセル・クロック 周波数に対応し、24 ビット色深度で 3K (2880×1620) 30Hz、QXGA (2048×1536)、2K (2880×1080)、WUXGA (1920×1200)、1080p60 (1920×1080) 解像度を実現
  • MIPI D-PHY/ディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) レシーバにより、ビデオ・プロセッサまたは FPGA と高帯域幅で接続
    • それぞれ最大 4 つのデータ・レーンを備えたデュアル DSI 入力ポート
    • レーンごとに最大 1.5Gbps
    • 対称型および非対称型のパック解除機能を備えたスーパーフレーム
    • ECC および CRC 生成
    • 仮想チャネル機能
  • シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
    • シングル・リンク:最高 105MHz のピクセル・クロック
    • デュアル・リンク:最高 210MHz のピクセル・クロック
  • 機能安全対応

    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 対称型および非対称型のビデオ分割
  • HDCP v1.4 暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存
  • 次の結果で車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
  • 最高 210MHz のピクセル・クロック 周波数に対応し、24 ビット色深度で 3K (2880×1620) 30Hz、QXGA (2048×1536)、2K (2880×1080)、WUXGA (1920×1200)、1080p60 (1920×1080) 解像度を実現
  • MIPI D-PHY/ディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) レシーバにより、ビデオ・プロセッサまたは FPGA と高帯域幅で接続
    • それぞれ最大 4 つのデータ・レーンを備えたデュアル DSI 入力ポート
    • レーンごとに最大 1.5Gbps
    • 対称型および非対称型のパック解除機能を備えたスーパーフレーム
    • ECC および CRC 生成
    • 仮想チャネル機能
  • シングルおよびデュアル FPD-Link III 出力
    • シングル・リンク:最高 105MHz のピクセル・クロック
    • デュアル・リンク:最高 210MHz のピクセル・クロック
  • 機能安全対応

    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能

  • 対称型および非対称型のビデオ分割
  • HDCP v1.4 暗号エンジンを内蔵し、キーをオンチップに保存

DS90UH941AS-Q1 は、DSI から FPD-Link III への デュアル・ブリッジ・シリアライザであり、車載用インフォテインメント・アプリケーション用に設計されています。FPD-Link III の DS90UH940N-Q1、DS90UH948-Q1、DS90UH924-Q1、DS90UH926-Q1、DS90UH928-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、 DS90UH941AS-Q1 は、コスト効率の優れた 50 Ω のシングル・エンド同軸ケーブルまたは 100 Ω の差動シールド付きツイストペア (STP) およびシールド付きツイスト・クワッド (STQ) ケーブルで 1 または 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給できます。 インフォテインメント・システムのディスプレイの数と多様性が増え続けるのに応じて、 DS90UH941AS-Q1 は対称型と非対称型の両方の分割に対応できます。

DS90UH941AS-Q1 はビデオ・データを 2 つの差動ペア上に統合できるため、システム設計が簡素化し、アプリケーションの相互接続のサイズと重量が減少します。

FPD-Link III インターフェイスはビデオおよびオーディオ・データの伝送と、I2C 通信を含む全二重制御をサポートし、同じ高速シリアル・リンク上で最大 8 つの I2S オーディオ・チャネルを使用できます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。

DS90UH941AS-Q1 は、DSI から FPD-Link III への デュアル・ブリッジ・シリアライザであり、車載用インフォテインメント・アプリケーション用に設計されています。FPD-Link III の DS90UH940N-Q1、DS90UH948-Q1、DS90UH924-Q1、DS90UH926-Q1、DS90UH928-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、 DS90UH941AS-Q1 は、コスト効率の優れた 50 Ω のシングル・エンド同軸ケーブルまたは 100 Ω の差動シールド付きツイストペア (STP) およびシールド付きツイスト・クワッド (STQ) ケーブルで 1 または 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給できます。 インフォテインメント・システムのディスプレイの数と多様性が増え続けるのに応じて、 DS90UH941AS-Q1 は対称型と非対称型の両方の分割に対応できます。

DS90UH941AS-Q1 はビデオ・データを 2 つの差動ペア上に統合できるため、システム設計が簡素化し、アプリケーションの相互接続のサイズと重量が減少します。

FPD-Link III インターフェイスはビデオおよびオーディオ・データの伝送と、I2C 通信を含む全二重制御をサポートし、同じ高速シリアル・リンク上で最大 8 つの I2S オーディオ・チャネルを使用できます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90UH941AS-Q1 2K DSI から FPD-Link III へのブリッジ・シリアライザ、ビデオ分割機能 / HDCP 機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022/09/28
アプリケーション・ノート Splitter Mode Operations With the DS90Ux941ASQ1 (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/27
アプリケーション・ノート DS90UB941AS-Q1 DSI Bringup Guide PDF | HTML 2020/07/31

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90UH941AS-Q1EVM — DSI から FPD-link III へのブリッジ シリアライザの評価基板

DS90Ux941AS-Q1EVM (評価基板) は、DSI を FPD-Link III に変換します。このキットは DS90Ux941AS-Q1 の機能と動作を提示します。DS90Ux941AS-Q1 は DSI から FPD-Link III へのシリアライザで、DS90Ux940N-1/DS90Ux948-1 デシリアライザとの組み合わせにより DSI シリアル ストリームからデータを取得し、シングルまたはデュアル レーンの FPD-Link III インターフェイスに変換します。DS90Ux941AS-Q1 は MIPI DSI 入力をシリアル化することで、2K/3K、WUXGA (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

DS90UH941AS-Q1 IBIS MODEL (Rev. A)

SNLM232A.ZIP (113 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDEP-01020 — ゲートウェイ、ドライバー支援システム、自動運転システム向け車載ドメイン コントローラのリファレンス デザイン

現在市販されている自動車のうち、分散アーキテクチャを採用した車種は、個別の ECU (電子制御ユニット) を使用しています。この種の ECU は一般的に、新しく登場する自動車アーキテクチャが必要とする複雑なタスクやデータの移動を取り扱うための処理能力や高速インターフェイスが不足しています。より高度な水準の機能を実現するには、DMIPS (処理能力)、データ帯域幅、電力効率の適切な組み合わせが必要です。TI の Jacinto™ 7 ファミリに属する DRA829V と TDA4VM の各プロセッサは、この種のアーキテクチャが必要とする性能、電力要件、車載インターフェイスを実現しています。

(...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ