JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 などの最新世代の FPD-Link III デバイスを使用する場合、ローカルとリモートの両方の I2C マスタから同時にレジスタにアクセスできます。これらのデバイスは、ソース間を適切に調停するための内部ロジックを備えており、データ破損の心配がない適切な読み出し / 書き込みアクセスが可能です。
リモート I2C スレーブへのアクセスは、依然として同時に 1 方向のみで許可されます。