JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | V(VDD11) | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V | |
V(VDD18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
LVCMOS I/O の電源電圧 | V(VDDIO) = 1.8V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
または V(VDDIO) = 3.3V | 3 | 3.3 | 3.6 | |||
オープン・ドレイン電圧 | INTB = V(INTB)、I2C ピン = V(VDDI2C) | 1.71 | 3.6 | V | ||
自由気流での動作温度、TA | -40 | 25 | 105 | ℃ | ||
MIPI データ・レート (DSI レーンごと) | 150 | 1500 | Mbps | |||
MIPI DSI HS クロック周波数 | 75 | 750 | MHz | |||
ローカル I2C 周波数、fI2C | 1 | MHz | ||||
基準クロック周波数、fREFCLK | 25 | 210 | MHz | |||
エージングを含む基準クロック周波数の安定性 | -100 | 100 | ppm | |||
スペクトラム拡散基準クロック変調のパーセンテージ | REFCLK、センター・スプレッド | -0.25 | 0.25 | % | ||
REFCLK、アップ・スプレッド | 0 | 0.5 | % | |||
REFCLK、ダウン・スプレッド | -0.5 | 0 | % | |||
電源ノイズ (DC~50MHz) | V(VDD11) | 25 | mVp-p | |||
V(VDD18) | 50 | |||||
V(VDDIO) = 1.8V | 50 | |||||
V(VDDIO) = 3.3V | 50 | |||||
V(VDDI2C) = 1.8V | 50 | |||||
V(VDDI2C) = 3.3V | 100 |