JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | ピン / 周波数 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 | ||||||||
PT | 総消費電力、通常動作 | シングル、4 レーン、DSI 入力、 fDSI_CLK = 630MHz (fPCLK = 210 MHz)、 デュアル・リンク FPD-Link III 出力、 ライン・レート = 3.675Gbps、 格子パターン、 RL = 100Ω | VDD11、VDD18、VDDIO | 800 | mW | |||
消費電流 | ||||||||
IDD | 消費電流、通常モード | シングル、4 レーン、DSI 入力、 fDSI_CLK = 630MHz (fPCLK = 210 MHz)、 デュアル・リンク FPD-Link III 出力、 ライン・レート = 3.675Gbps、 格子パターン、 RL = 100Ω | VDD11 | 165 | 500 | mA | ||
VDD18 | 25 | 45 | mA | |||||
VDDIO | 2 | 10 | mA | |||||
IDDZ | 消費電流、パワーダウン・モード | PDB = L | VDD11 | 140 | mA | |||
VDD18 | 15 | mA | ||||||
VDDIO | 4 | mA | ||||||
1.8V LVCMOS I/O | ||||||||
VIH | High レベル入力電圧 | V(VDDIO) = 1.71V~1.89V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 0.65 × V(VDDIO) | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | V(VDDIO) = 1.71V~1.89V | 0 | 0.35 × V(VDDIO) | V | |||
IIH | 入力 High 電流 | VIN = V(VDDIO) = 1.71V~1.89V、内部プルダウンは有効 | 0 | 100 | μA | |||
VIN = V(VDDIO) = 1.71V~1.89V、内部プルダウンは無効 | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 0 | 10 | μA | ||||
IIL | 入力 Low 電流 | VIN = 0V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | -20 | 20 | μA | ||
IIN-STRAP | ストラップ・ピン入力電流 | VIN = 0V または V(VDDIO) = 1.71V~1.89V | IDX、MODE_SEL0、MODE_SEL1 | -1 | 1 | μA | ||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -2mA、V(VDDIO) = 1.71V~1.89V | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、 REM_INTB | V(VDDIO) - 0.45 | V | |||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 2mA、V(VDDIO) = 1.71V~1.89V | 0 | 0.45 | V | |||
IOS | 出力短絡電流 | VOUT = 0V | -35 | mA | ||||
IOZ | TRI-STATE™ 出力電流 | VOUT = 0V または VDDIO、PDB = L | -20 | 20 | μA | |||
3.3V LVCMOS I/O | ||||||||
VIH | High レベル入力電圧 | V(VDDIO) = 3.0V~3.6V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 2.0 | V(VDDIO) | V | ||
VIL | Low レベル入力電圧 | V(VDDIO) = 3.0V~3.6V | 0 | 0.8 | V | |||
IIH | 入力 High 電流 | VIN = V(VDDIO) = 3.0V~3.6V、内部プルダウンは有効 | 0 | 180 | μA | |||
VIN = V(VDDIO) = 3.0V~3.6V、内部プルダウンは無効 | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | 25 | μA | |||||
IIL | 入力 Low 電流 | VIN = 0V | PDB、GPIO0、 GPIO1、GPIO2、 GPIO3、D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、REFCLK0、REFCLK1 | -20 | 20 | μA | ||
VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA、V(VDDIO) = 3.0V~3.6V | GPIO0、GPIO1、 GPIO2、GPIO3、 D_GPIO0、 D_GPIO1、 D_GPIO2、 D_GPIO3、 GPIO5_REG、 GPIO6_REG、 GPIO7_REG、 GPIO8_REG、 MOSI、MISO、 SPLK、SS、 I2C_WC、I2S_CLK、 I2S_DA、I2S_DB、 I2S_DC、I2S_DD、 REM_INTB | 2.4 | V(VDDIO) | V | ||
VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA、V(VDDIO) = 3.0V~3.6V | 0 | 0.4 | V | |||
IOS | 出力短絡電流 | VOUT = 0V | -60 | mA | ||||
IOZ | TRI-STATE™ 出力電流 | VOUT = 0V または V(VDDIO)、PDB = L | -20 | 20 | μA | |||
オープン・ドレイン出力 | ||||||||
VOL | 出力 Low レベル | V(VDDIO) = 3.0V~3.6V、IOL = 4mA | INTB | 0 | 0.4 | V | ||
V(VDDIO) = 1.71V~1.89V、IOL = 2mA | 0 | 0.45 | ||||||
IOH | 出力リーク電流 | V(VDDIO) | -20 | 20 | μA | |||
シリアル制御バス I/O | ||||||||
VIH | 入力 High レベル | I2C_SCL、I2C_SDA | 0.7 x V(VDDIO) | V(VDDIO) | V | |||
VIL | 入力 Low レベル | 0 | 0.3 x V(VDDIO) | V | ||||
VHYS | 入力ヒステリシス | 50 | mV | |||||
VOL1 | 出力 Low レベル | V(VDDIO) = 3.0V~3.6V、IOL = 3mA | スタンダード・モード、ファースト・モード | 0 | 0.4 | V | ||
V(VDDIO) = 3.0V~3.6V、IOL = 20mA | ファースト・モード・プラス | 0 | 0.4 | V | ||||
VOL2 | 出力 Low レベル | V(VDDIO) = 1.71V~1.89V、IOL = 2mA | ファースト・モード、ファースト・モード・プラス | 0 | 0.2 x V(VDDIO) | V | ||
IIH | 入力 High 電流 | VIN = V(VDDIO) | -10 | 10 | μA | |||
IIL | 入力 Low 電流 | VIN = 0V | -10 | 10 | μA | |||
CIN | 入力容量 | 5 | pF | |||||
FPD-LINK III トランシーバ | ||||||||
VODp-p | 差動出力電圧 | RL = 100Ω バック・チャネルは無効 | DOUT0+、DOU0-、DOUT1+、DOUT1- | 900 | 1200 | mVp-p | ||
VOUT | シングルエンド出力電圧 | RL = 50Ω バック・チャネルは無効 | 450 | 600 | mV | |||
ΔVOD | 出力電圧アンバランス | RL = 100Ω | 1 | 50 | mV | |||
VOS | 出力オフセット電圧 | RL = 100Ω | 550 | mV | ||||
ΔVOS | オフセット電圧アンバランス | RL = 100Ω | 1 | 50 | mV | |||
IOS | 出力短絡電流 | FPD-link III 出力 = 0V | -20 | mA | ||||
RT | 終端抵抗 | 差動 | 80 | 100 | 120 | Ω | ||
シングルエンド | 40 | 50 | 60 | Ω | ||||
VID-BC | 差動バック・チャネル入力振幅 | バック・チャネル・データ・レート = 5、10、20Mbps | 170 | mV | ||||
VIN-BC | シングルエンド・バック・チャネル入力振幅 | 170 | mV | |||||
DSI HSRX レシーバ | ||||||||
VCMRX(DC) | 同相電圧、HS 受信モード | 定常状態 | 定常状態 | DSI0_D0P、 DSI0_D0N、 DSI0_D1P、 DSI0_D1N、 DSI0_D2P、 DSI0_D2N、 DSI0_D3P、 DSI0_D3N、 DSI0_CLKP、 DSI0_CLKN、 DSI1_D0P、 DSI1_D0N、 DSI1_D1P、 DSI1_D1N、 DSI1_D2P、 DSI1_D2N、 DSI1_D3P、 DSI1_D3N、 DSI1_CLKP、 DSI1_CLKN | 70 | 330 | mV | |
VCMRX(DC) | 同相電圧、HS 受信モード | 定常状態 | DSI0_D0P、 DSI0_D0N、 DSI0_D1P、 DSI0_D1N、 DSI0_D2P、 DSI0_D2N、 DSI0_D3P、 DSI0_D3N、 DSI0_CLKP、 DSI0_CLKN、 DSI1_D0P、 DSI1_D0N、 DSI1_D1P、 DSI1_D1N、 DSI1_D2P、 DSI1_D2N、 DSI1_D3P、 DSI1_D3N、 DSI1_CLKP、 DSI1_CLKN | 70 | 330 | mV | ||
VIDTH | 差動入力 High スレッショルド | データ・レート ≤ 1.5Gbps | 70 | mV | ||||
VIDTL | 差動入力 Low スレッショルド | -70 | mV | |||||
VIH-HS | シングルエンド入力 High 電圧 | 460 | mV | |||||
VIL-HS | シングルエンド入力 Low 電圧 | -40 | mV | |||||
VTERM-EN | HS 終端有効時のシングルエンド・スレッショルド | 450 | mV | |||||
ZID | 差動入力インピーダンス | 80 | 100 | 125 | Ω | |||
DSI LPRX レシーバ | ||||||||
VIH-LP | LP ロジック 1 入力電圧 | 対応データ・レートが 1.5Gbps 以下の場合に適用可能 | DSI0_D0P、 DSI0_D0N、 DSI0_D1P、 DSI0_D1N、 DSI0_D2P、 DSI0_D2N、 DSI0_D3P、 DSI0_D3N、 DSI0_CLKP、 DSI0_CLKN、 DSI1_D0P、 DSI1_D0N、 DSI1_D1P、 DSI1_D1N、 DSI1_D2P、 DSI1_D2N、 DSI1_D3P、 DSI1_D3N、 DSI1_CLKP、 DSI1_CLKN | 880 | mV | |||
VIL-LP | LP ロジック 0 入力電圧 | ULP 状態を除く | 550 | mV | ||||
VHYST | 入力ヒステリシス | 25 | mV |