JAJSHA5B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 は、DSI から FPD-Link III へのデュアル・ブリッジ・シリアライザであり、車載用インフォテインメント・アプリケーション用に設計されています。FPD-Link III の DS90UH940N-Q1、DS90UH948-Q1、DS90UH924-Q1、DS90UH926-Q1、DS90UH928-Q1 デシリアライザと組み合わせることで、DS90UH941AS-Q1 は、コスト効率の優れた 50Ω のシングル・エンド同軸ケーブルまたは 100Ω の差動シールド付きツイストペア (STP) およびシールド付きツイスト・クワッド (STQ) ケーブルで 1 または 2 レーンの高速シリアル・ストリームを供給できます。インフォテインメント・システムのディスプレイの数と多様性が増え続けるのに応じて、DS90UH941AS-Q1 は対称型と非対称型の両方の分割に対応できます。
DS90UH941AS-Q1 はビデオ・データを 2 つの差動ペア上に統合できるため、システム設計が簡素化し、アプリケーションの相互接続のサイズと重量が減少します。
FPD-Link III インターフェイスはビデオおよびオーディオ・データの伝送と、I2C 通信を含む全二重制御をサポートし、同じ高速シリアル・リンク上で最大 8 つの I2S オーディオ・チャネルを使用できます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DS90UH941AS-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm × 9.00mm |