JAJSCM0D April   2011  – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:電流シャント モニタ
    6. 6.6 電気的特性:コンパレータ
    7. 6.7 電気的特性:総則
    8. 6.8 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 ヒステリシス
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 コンパレータ
      2. 8.3.2 出力電圧範囲
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーション情報
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 基本的な接続
      2. 9.1.2 RS の選択
      3. 9.1.3 入力フィルタリング
      4. 9.1.4 VSENSEとコモンモード電圧による精度の変化
        1. 9.1.4.1 ノーマルケース 1:VSENSE ≥ 20mV、VCM ≥ VS
        2. 9.1.4.2 ノーマルケース 2:VSENSE ≥ 20 mV, VCM < V5
        3. 9.1.4.3 低い VSENSE ケース 1:VSENSE < 20mV、-16V ≤ VCM < 0V、および低VSENSEケース3:VSENSE < 20mV、VS < VCM ≤ 80V
        4. 9.1.4.4 低い VSENSE ケース 2:VSENSE < 20mV、0V ≤ VCM ≤ VS
      5. 9.1.5 過渡保護
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ローサイドスイッチによる過電流シャットダウン
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 ハイサイドスイッチによる過電流シャットダウン
      3. 9.2.3 双方向過電流コンパレータ
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 出力と電源ランプとの関係に関する検討事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

低い VSENSE ケース 2:VSENSE < 20mV、0V ≤ VCM ≤ VS

この動作領域では、INA20x-Q1 ファミリの精度は最も低くなります。入力コモンモード電圧の範囲を広げるため、これらのデバイスでは、2つのオペアンプのフロントエンドを並列で使用しています。一方のオペアンプのフロントエンドは、正の入力コモンモードの電圧範囲で動作し、もう一方は負の入力領域で動作します。この場合、これら2つの内部アンプはどちらも優位ではなく、全体的なループゲインは非常に低くなります。この領域内では、VOUTは、ノーマルケース 2のリニア動作レベルに近い電圧になります。この線形動作からの偏差は、V SENSEが 0V に近づいたときに最大になります。この領域内では、VSENSEが 20mV に近づいたため、デバイス動作はノーマルケース 2に記載した値に近くなります。図 9-4は、INA202-Q1おけるこの動作を示しています。この場合、VOUTの最大ピークをテストするには、一定のVSを維持し、VSENSE = 0mV に設定して、VCMを0Vから VSまでスイープします。このテスト中にVOUTが最大になる厳密なVCMは、デバイスによって異なりますが、いずれかの部品でテストしたVOUTの最大ピーク値は規定のVOUTテスト制限値を下回っています。

INA200-Q1 INA201-Q1 INA202-Q1 低 VSENSEケース 2 の例(INA202-Q1、ゲイン = 100)図 9-4 低 VSENSEケース 2 の例(INA202-Q1、ゲイン = 100)