JAJSCM0D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
INA200-Q1、INA201-Q1、INA202-Q1 (INA20x-Q1) は、ローサイドまたはハイサイドの電圧出力電流シャント モニタです。INA20x-Q1 デバイスは、–16V ~ +80V のコモンモード電圧範囲でシャント両端の電圧降下を検出できます。これらの製品は、以下の 3 種類の出力電圧スケールで利用できます。20V/V、50V/V、100V/V、最大 500kHz の帯域幅まで対応しています。
また、INA20x-Q1 にはオープン ドレインのコンパレータと内部レファレンス電圧が組み込まれており、0.6V の スレッショルドで提供します。外付けの抵抗分圧回路により、電流トリップ ポイントを設定できます。コンパレータにはラッチ機能がありますが、RESET ピンをグランドに接続 (またはオープンに保持) することで透過性を持たせることができます。
INA20x-Q1 は 2.7V ~ 18V の単一電源で動作し、最大で 1800μA の供給電流を消費します。これらのデバイスは、超小型 VSSOP-8 パッケージで利用されています。すべてのデバイスの仕様は、-40°C ~ +125°C の動作温度範囲に広がっています。