TA = 25°Cで、VS = 12V、VCM = 12V、VSENSE = 100mV、RL = 10 kΩ ~ GND、RPULL-UP = 5.1 kΩ をCMPOUT ~ VSに接続、CMPIN = 1V(特に注記のない限り)| 一般パラメータ | 条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|
| 電源 |
| IQ | 静止時電流 | VOUT = 2V | | 1350 | 1800 | μA |
| VSENSE = 0mV、TA = -40℃~125℃ | | | 1850 | μA |
| コンパレータ パワーオン リセット しきい値 (1) | | | 1.5 | | V |
(1) RESETピンが開放または接地されている限り、INA20x-Q1 デバイスは、電源投入時にコンパレータが定義されたリセット状態で起動します。コンパレータは、電源がここで示す電圧を下回っている限り、リセット状態になります。コンパレータは、この電源電圧を上回るコンパレータ入力に基づいて、その状態を想定しています。電源投入時にRESETが High の場合、コンパレータ出力は High になり、適切であれば、Low にするにはリセットが必要です。