JAJSCM0D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
この動作領域で精度が最も高くなります。ここで、2 段階の方式を使用して、入力オフセット電圧の特性を評価し、測定します。最初に、式 2ゲインを決定します。

ここで
VSENSE = 100 mVによるV OUT1 = 出力電圧
VSENSE = 20 mVによるV OUT2 = 出力電圧
次に、V SENSE = 100mVの場合のオフセット電圧を測定し、式 3に示すように、電流シャントモニタの入力(RTI)を求めます。

代表的特性 図 6-6(出力誤差とコモンモモード電圧の関係の曲線)は、この動作領域の最も高い精度を示しています。このプロットではVS = 12Vです。VCM ≥ 12Vの場合に出力誤差が最小になります。また、このケースを使用すると、 電気的特性:電流シャント モニタ表にV SENSE ≥ 20mV出力仕様が作成されます。