JAJSWK4 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
高インピーダンス入力アンプは、出力インピーダンスが比較的高いセンサと接続する場合に特に有用です。このようなマルチチャネル システムは通常、マルチプレクサを介してこれらのセンサと信号チェーンを接続します。図 8-15 に、各センサとのインターフェイスにアンプを使用し、マルチプレクサを介して ADC を駆動させる実装例を示します。図 8-16 に示す別の回路では、マルチプレクサの出力に、より高い GBWP と高速セトリング特性を持つアンプを 1 つ採用しています。このアーキテクチャでは、チャネル間の切り替え時に大きな信号過渡が発生します。ここでは、アンプのセトリング性能と最大許容差動入力電圧によって、信号チェーンの性能とアンプの信頼性がそれぞれ制限されます。
図 8-17 に、図 8-16 のユニティ ゲイン バッファとして構成された OPA810-Q1 の非反転端子に 8V ステップが印加された場合の出力電圧と入力差動電圧を示します。
高速な入力過渡応答のため、アンプはスルー レート制限を受け、出力が最終値に達して負帰還ループが閉じるまで、入力は互いに追従しなくなります (図 8-17 に、最大値が 7V の VIN、Diff を示します)。VIN、Diff の最大定格が 0.7V ~ 1.5V の標準的なアンプでは、入力ピンと直列に電流制限抵抗を使用して、不可逆的な損傷からデバイスを保護する必要があり、結果としてデバイスの周波数応答も制限されます。OPA810-Q1 には入力クランプが内蔵されているため、最大 7V の VIN、Diff を印加でき、外部抵抗は不要で、デバイスの損傷や性能仕様のシフトも発生しません。このような入力段アーキテクチャと、高速なセトリング性能と相まって、OPA810-Q1 はマルチチャネル センサ マルチプレクス システムに理想的なものとなっています。