JAJSWK4 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
新しいシステムの多くは単一電源を使用して効率を向上させ、追加電源のコストを削減しています。OPA810-Q1 は単一電源 (負電源をグランドに設定) で使用でき、入力と出力がデバイスの線形動作内にバイアスされても、性能に変化はありません。回路を分割電源から平衡型の単一電源構成に変更するには、すべての電圧を複数の電源レール間の差の半分だけレベル シフトします。アンプを単一電源動作用に構成することのもう 1 つの利点は、低電源レールが接地されているため、PSRR の影響が最小限に抑えられることです。単一電源設計の例については、『単一電源オペアンプの設計テクニック』アプリケーション レポートを参照してください。