JAJSWK4 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA810-Q1 は、同相入力電圧範囲において入力バイアス電流が非常に低い、シングル チャネル、電界効果トランジスタ (FET) 入力、ユニティ ゲイン安定、電圧帰還型オペアンプです。OPA810-Q1 は、4.75V ~ 27V の広い電源電圧範囲で動作し、140MHz の小信号ユニティ ゲイン帯域幅を備えているため、低静止電力で優れた DC 精度と動的 AC 性能を発揮します。OPA810-Q1 は、テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe BiCMOS プロセスで製造されており、静止電流が同等である他の FET 入力アンプに比べて大幅に性能が向上しています。70MHz のゲイン帯域幅積 (GBWP)、200V/µs の非常に高いスルー レート、6.3nV/√Hz の小さいノイズを特長とする OPA810-Q1 は、広範なデータ アクイジションおよび信号処理アプリケーション向けに設計されています。OPA810-Q1 は入力クランプを備え、最大 7V の入力差動電圧に対応できるため、マルチプレクサと共に使用する場合や、高速過渡で信号を処理する場合などに優れた選択肢となります。このデバイスは、これらのベンチマーク レベルの性能を実現していますが、チャネルごとに標準的な静止電流 (IQ) である 3.7mA しか消費しません。
OPA810-Q1 は、直線性性能の低下なしに、大電流のソース/シンクが可能です。OPA810-Q1 は帯域幅が広いため、広い周波数範囲にわたって出力インピーダンスが低く、それにより、アンプは出力絶縁を必要とせずに最大 10pF の容量性負荷を駆動できます。このデバイスは、幅広いデータ アクイジション、テストおよび測定、フロントエンド バッファ、インピーダンス測定、電力アナライザ、広帯域フォトダイオード トランスインピーダンス、信号処理アプリケーション向けに設計されています。