JAJSWK4 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
OPA810-Q1 は、ほとんどの用途でヒート シンクやエアフローを必要としません。最大許容接合部温度により、許容される内部消費電力が設定されます。最大接合部温度が 150℃を超えないようにしてください。
動作時の接合部温度 (TJ) は、TA + PD × θJA によって与えられます。合計内部消費電力 (PD) は、静止電力 (PDQ) と、負荷電力を供給するための出力段での追加消費電力 (PDL) の合計です。静止電力は、規定の無負荷時消費電流とデバイス全体の合計電源電圧の積です。PDL は、必要な出力信号と負荷に依存します。ただし、接地された抵抗負荷の場合、出力がいずれかの電源電圧の 1/2 と等しい電圧に固定されているとき (等しい分割電源の場合)、それは最大になります。この条件で、PDL = VS2 / (4 × R L) です。ここで、RL には帰還ネットワーク負荷が含まれます。
負荷へ流れる電力ではなく、出力段の電力によって内部消費電力が決定されます。
ワーストケースの例として、ユニティ ゲイン バッファとして構成された DCK (SC70 パッケージ) を使用して TJ の最大値を計算します。その際、本デバイスは、周囲温度 (25℃) において ±12V 電源で動作し、接地された 500Ω 負荷を駆動しているものとします。
PD = 24V × 4.7mA + 122 / (4 × 500Ω) = 184.8mW
最大 TJ = 25°C + (0.185W × 190.8°C/W) = 60°Cであり、これは、150°Cの最大許容接合部温度よりはるかに小さい値です。