JAJSWK4 May 2025 OPA810-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 特性 | ||||||
| SSBW | 小信号帯域幅 | G = 1、VO = 20mVPP、RF = 0Ω | 133 | MHz | ||
| LSBW | 大信号帯域幅 | G = 2、VO = 2 VPP | 36 | MHz | ||
| GBWP | ゲイン帯域幅積 | 70 | MHz | |||
| 0.1dB の平坦度に対する帯域幅 | G = 2、VO = 20 mVPP | 16 | MHz | |||
| SR | スルー レート (20%-80%)(3) | G = 2、VO = –1V ~ +1V ステップ | 134 | V/μs | ||
| 立ち上がりおよび立ち下がり時間 | VO = 200mV ステップ | 4 | ns | |||
| セトリング タイム | G = 2、VO = -2V ~ 0V ステップ、0.1% まで、 VS = ±2.5V |
100 | ns | |||
| 入力オーバードライブ回復 | G = 1、VS = ±2.5V、 (VS– - 0.5V) ~ (VS+ + 0.5V) 入力 |
76 | ns | |||
| 出力オーバードライブ回復 | G =–1、VS = ±2.5V、 (VS– -0.5V) ~ (V S++0.5V)入力 |
93 | ns | |||
| HD2 | 2 次高調波歪 | f = 100kHz、VO = 2VPP | -102 | dBc | ||
| HD3 | 3 次高調波歪 | f = 100kHz、VO = 2VPP | -114 | dBc | ||
| en | 入力換算電圧ノイズ | フラットバンド、1.5kHz の 1/f コーナー | 6.3 | nV/√Hz | ||
| zO | 閉ループ出力インピーダンス | f = 100kHz | 0.007 | Ω | ||
| DC 特性 | ||||||
| AOL | 開ループ電圧ゲイン | f = dc、VO = 1.25V ~ 3.25V | 118 | dB | ||
| VOS | 入力オフセット電圧 | 100 | μV | |||
| 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~+125℃ | 2.5 | μV/℃ | |||
| 入力バイアス電流 | 2 | pA | ||||
| CMRR | 同相除去比 | f = dc、VCM = 0.75V ~ 1.75V | 92 | dB | ||
| 入力 | ||||||
| 許容入力差動電圧 | 図 6-39 を参照してください | ±5 | V | |||
| 差動入力インピーダンス | 閉ループ構成内 | 12 || 2.5 | GΩ || pF | |||
| 差動入力容量 | 開ループ構成内 | 0.5 | pF | |||
| 最も正の入力電圧 | ΔVOS < 5mV(1) | VS+ + 0.3 | V | |||
| 最も負の入力電圧 | ΔVOS < 5mV(1) | VS- – 0.3 | V | |||
| 出力 | ||||||
| VOH | 出力電圧 High | RL = 667Ω | VS+ – 0.09 | V | ||
| VOL | 出力電圧 Low | RL = 667Ω | VS– + 0.06 | V | ||
| IO(max) | リニア出力駆動 (ソースおよびシンク) |
VO = 1.4V、RL = 27.5Ω、ΔVOS < 1mV、 VS+ = 3V、VS– = –2V |
64 | mA | ||
| ISC | 出力短絡電流 | 96 | mA | |||
| CL | 容量性負荷駆動能力 | ピーク 3dB 未満、RS = 0Ω | 10 | pF | ||
| 電源 | ||||||
| IQ | 静止電流 (チャネルあたり) | 3.15 | 3.7 | 4.5 | mA | |
| PSRR | 電源除去比 | ΔVS = ±0.5V(2) | 100 | dB | ||