JAJSWK4 May   2025 OPA810-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性:24V
    6. 6.6 電気的特性:5V
    7. 6.7 代表的特性:VS = 24V
    8. 6.8 代表的特性:VS = 5V
    9. 6.9 代表的特性:±2.375V ~ ±12V 分割電源
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 ESD 保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 分割電源動作 (±2.375V ~ ±13.5V)
      2. 7.4.2 単一電源動作 (4.75V ~ 27V)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 アンプのゲイン構成
      2. 8.1.2 帰還抵抗の選択
      3. 8.1.3 ノイズ解析と、抵抗素子が全ノイズに及ぼす影響
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 トランスインピーダンス アンプ
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 マルチチャネル センサ インターフェイス
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 熱に関する注意事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

アーキテクチャ

OPA810-Q1 は、JFET 差動入力ペアのメイン段と CMOS 差動入力補助 (aux) 段を含む真の高インピーダンス入力段を備え、正の電源電圧である 2.5V 以内で動作します。バイアス電流は、アンプの同相入力範囲全体で、最大 20pA に制限されます。OPA810-Q1 の入力段のブロック図は、セクション 7.2 に記載されています。このアンプは高速信号 (歪み、ノイズ、入力オフセット電圧) に対して非常に優れた性能を示すだけでなく、補助段によりレール ツー レール入出を実現でき位相反転を防止します。デバイスの CMRR および PSRR は、同相入力が補助段のときに 75dB (標準値) となります。

また、OPA810-Q1 は入力クランプを内蔵しており、最大入力差動電圧を 7V 以下 (7V と合計電源電圧のうち低い方) に抑えることができます。このアーキテクチャは、標準アンプの 1 ~ 2 倍のダイオード順方向電圧降下最大定格に比べて、大幅に優れた差動入力電圧能力を備えているため、マルチプレクサおよび高速過渡電流での信号処理に最適です。図 6-39 に示すように、入力バイアス電流も 300µA 以下にクランプされます。これにより、前のドライバ段に負荷をかけず、電流制限抵抗も必要ありません (入力同相電圧が電源電圧よりも高いときに入力 ESD ダイオードを流れる電流の制限を除く)。この機能により、信号ゲインと故障検出用にそれぞれアンプとコンパレータを必要とするシステムで、このアンプをコンパレータとして使用することもできます。オフセット、歪み、ノイズ性能を最小限に抑えるには、メイン JFET 入力段への同相入力電圧を制限します (正電源から 2.5V 以上離れた値)。

OPA810-Q1 はレール ツー レール出力アンプで、24V 電源での動作では、出力時にいずれかのレールまでスイングします(図 6-14 も参照)。レール ツー レール出力構成は、レール付近で入力がバイアスされる場合、または出力が電源電圧に近付くようにアンプが閉ループ ゲインに構成されている場合に特に便利です。出力が飽和すると、入力が電源電圧を 0.5V 超えた際、出力は、10V 電源での反転ゲイン G =-1V/V で 55ns 以内に回復します。出力は、図 6-15 の制限により短絡保護されています。

図 7-1 に、出力において容量性負荷 (CL) を駆動する際に、アンプの位相マージンがどのように減少し不安定になるかの様子を示します。アンプの出力と負荷容量の間に直列抵抗 (RS) を用いると、アンプの出力インピーダンスと開ループ伝達関数の CL により形成される極が相殺され、ゼロとなります。OPA810-Q1 は、不安定性を引き起こすことなく、最大 10pF の容量性負荷を駆動できます。OPA810-Q1 をユニティ ゲイン バッファとして構成する場合は、より大きな負荷容量値に対応した直列抵抗を使用します (図 6-30 も参照)。図 6-31 に、1V/V を超えるゲインで使用する場合も、OPA810-Q1 は出力に直列抵抗を必要とせずに 10pF を超える負荷容量を駆動できることを示します。

OPA810-Q1 OPA810-Q1 による容量性負荷の駆動図 7-1 OPA810-Q1 による容量性負荷の駆動