JAJA867 April   2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1 , TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SJ-Q1 , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 はじめに
  5. 2概要
  6. 3移行サポート機能
    1. 3.1 プロジェクト検出
    2. 3.2 移行設定ページ
    3. 3.3 移行の実行
      1. 3.3.1 スタンドアロン ファイルでの移行チェックの実行
      2. 3.3.2 プロジェクトでの移行チェックの実行
    4. 3.4 クイック修正
    5. 3.5 移行レポート
    6. 3.6 ビットフィールドの移行
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

スタンドアロン ファイルでの移行チェックの実行

この拡張機能では、スタンドアロン ファイルに対して移行チェックを実行することができます。移行チェックを実行するには、次の手順を実行します。

  • スタンドアロン ファイルを開き、そのファイルがエディター内でアクティブ ファイルとして設定されていることを確認します。
  • 次のいずれかの方法を使用して、移行チェックを実行します。
    1. CTRL + SHIFT + Pを入力し、C2000をクリックします。ファイルの移行チェックを実行します。
    2. 拡張ツリーのメソッド:
      1. 移行サポート > ファイルに対して移行チェックを実行C2000 IDEA - 特長ペインで選択します。
      2. 図 3-5に示すように、アクティブ ファイル エディタの右上にあるアイコンをクリックします。
 ファイル移行の実行 (拡張子ツリーとエディタ ビュー)図 3-5 ファイル移行の実行 (拡張子ツリーとエディタ ビュー)

アクティブ ファイルに対して移行チェックを実行すると、画面右下に進行状況バーが表示されます。この進行状況バーはリアルタイムで更新され、現在処理中のファイル パスが表示されます。移行プロセスが完了すると、進行状況バーが同じ場所にあるステータス メッセージに置き換えられ、移行チェックが完了したことが示されます。

 ファイル移行の進行状況バーと完了通知図 3-6 ファイル移行の進行状況バーと完了通知

現在のファイルの継続的な移行チェック:この機能は、変更が検出されるたびに、一定の間隔でアクティブ ファイルに対して自動的に移行チェックを実行します。これにより、ユーザーは各変更後に手動でチェックを再実行することなく、移行に関する懸念点を迅速に特定して、対処できるようになり、効率と作業の流れが向上します。

注: C2000の場合は、移行機能を使用しないでください。現行ファイルの継続的移行チェック機能がツールで有効になっています。
  • ユーザーは、次のいずれかの方法を使用して、アクティブ ファイルの継続的な移行チェックを有効にできます。
    1. CTRL + SHIFT + Pを入力し、C2000をクリックします。現在のファイルの継続的な移行チェックを有効にします。
    2. 拡張ツリーのメソッド:
      1. 移行サポート > 現在のファイルに対して継続的移行チェックを実行C2000 IDEA - 特長ペインで選択します。
      2. アクティブ ファイル エディタの右上にあるアイコンをクリックします。
     現在のファイルの継続的な移行チェックを有効にする図 3-7 現在のファイルの継続的な移行チェックを有効にする
  • ユーザーは、次のいずれかの方法を使用して、アクティブ ファイルの継続的な移行チェックを無効にできます。
    1. CTRL + SHIFT + Pを入力し、C2000をクリックします。現在のファイルの継続的な移行チェックを無効にします。
    2. 拡張ツリーのメソッド:
      1. 移行サポート > 現在のファイルに対して継続的移行チェックを実行C2000 IDEA - 特長ペインで選択します。
      2. アクティブ ファイル エディタの右上にあるアイコンをクリックします。
     現在のファイルの継続的な移行チェックを無効にする図 3-8 現在のファイルの継続的な移行チェックを無効にする