JAJAA83A December 2023 – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I
以下のガイドラインは、適合する水晶振動子の参照用の主な仕様です。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 25 | MHz | |||
| 周波数の許容誤差 | 動作温度、経年劣化、他の要因を含む | -100 | 100 | ppm | |
| 負荷容量 | 10 | 40 | pF |
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 25 | MHz | |||
| 周波数の許容誤差 | 動作温度、経年劣化、他の要因を含む | -100 | 100 | ppm | |
| 立ち上がり / 立ち下がり時間 | 10%~90% | 8 | ns 秒 | ||
| ジッタ (短期) | サイクル間 | 50 | 100 | ps 秒 | |
| ジッタ (長期) | 10 ms 以上の累積 | 1 | ns 秒 | ||
| 対称 | デューティ サイクル | 40 | 60 | % | |
| 負荷容量 | 15 | 30 | pF |
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数 | 50 | MHz | |||
| 周波数の許容誤差 | 動作温度、経年劣化、他の要因を含む | -100 | 100 | ppm | |
| 立ち上がり / 立ち下がり時間 | 10%~90% | 8 | ns 秒 | ||
| ジッタ (短期) | サイクル間 | 50 | ps 秒 | ||
| ジッタ (長期) | 10 ms 以上の累積 | 1 | ns 秒 | ||
| 対称 | デューティ サイクル | 40 | 60 | % | |
| 負荷容量 | 15 | 30 | pF |
周波数とシグナル インテグリティを確認します。リンク整合性を確保するため、リファレンスクロックは以下のモードが推奨されます。
MII / RGMII および RMII リーダーモード
25MHz ±100ppm
RMII フォロワーモード
50MHz ±100ppm