JAJAA83A December 2023 – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I
DP83822 は、過酷な産業用環境に設計された、極めて堅牢で低消費電力のシングル ポート 10/100Mbps イーサネット PHY です。DP83822 には、標準のツイストペア ケーブルを介してデータを送受信したり、外部の光ファイバ トランシーバに接続するために必要なすべての物理層機能が搭載されています。さらに、DP83822 は、標準の MII、RMII、RGMII インターフェイスを介して MAC に接続できる柔軟性を提供します。
図 1-1 は、代表的な DP83822 のアプリケーションの概略システム ブロック図です。
図 1-1 DP83822 のブロック図DP83822 は、Ethernet MAC と MDI に接続します。MDI への接続は、トランスとコネクタ (銅線アプリケーションの場合)、またはコンデンサとトランシーバー (光ファイバアプリケーションの場合) を介して行われます。