JAJAA83A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DP83822 アプリケーションの概要
  5. 2PHY アプリケーションのトラブルシューティングを行う
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 デバイスの正常性チェック
      1. 2.2.1 電源ランプシーケンスチェック
        1. 2.2.1.1 XI クロックが不安定な場合の電源ランプ
      2. 2.2.2 電圧チェック
      3. 2.2.3 RESET_N 信号をプローブします
      4. 2.2.4 RBIAS ピンのプローブ
      5. 2.2.5 XI クロックをプローブします
      6. 2.2.6 初期化中にストラップ ピンをプローブします
      7. 2.2.7 シリアル管理インターフェース信号のプローブ (MDC、MDIO)
        1. 2.2.7.1 レジスタ値の読み出しと確認
          1. 2.2.7.1.1 拡張レジスタ アクセス
    3. 2.3 MDI ヘルス チェック
      1. 2.3.1 磁気
      2. 2.3.2 MDI 信号をプローブします
      3. 2.3.3 リンク品質チェック
      4. 2.3.4 ファイバ接続のデバッグ
      5. 2.3.5 フレーム開始検出 (SFD) のデバッグ
      6. 2.3.6 コンプライアンス
    4. 2.4 MII ヘルス チェック
      1. 2.4.1 MII チェック
      2. 2.4.2 RMII チェック
      3. 2.4.3 RGMII チェック
    5. 2.5 ループバックと PRBS
      1. 2.5.1 ループバック モード
      2. 2.5.2 MAC とのパケットの送受信
      3. 2.5.3 BIST を使用してパケットを送受信しています
  6. 3ツールとリファレンス
    1. 3.1 DP83822 のレジスタアクセス
    2. 3.2 Linux でのソフトウェアおよびドライバのデバッグ
      1. 3.2.1 一般的な端子出力とソリューション
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

MDI 信号をプローブします

デフォルト設定では、オートネゴシエーションと Auto-MDIX を有効にできます。リンク パルスはチャネル送信 (TD_P、TD_M) で確認できる必要があり、受信ペア (RD_P、RD_M) に切り替えることもあります。MDI に設定されている場合、このパルスは送信ペアでのみ使用可能ですが、MDI-X に設定されている場合、これは受信ペアでのみ使用可能です。

MDI 信号の測定には、100Ω 終端を備えた短いイーサネットケーブルを使用できます。図 2-9に、終端ケーブルを示します。図 2-10に、終端ケーブルを使用して測定を行うための接続図を示します。

 MDI 信号測定用の 100Ω 終端ケーブル図 2-9 MDI 信号測定用の 100Ω 終端ケーブル
 100M 終端ケーブルの接続図図 2-10 100M 終端ケーブルの接続図

リンク パルスは通常 100ns 幅で、16ms ごとに発生します。図 2-11に、正しいリンク パルスを示します。

 DP83822 リンク パルス図 2-11 DP83822 リンク パルス