JAJAA83A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DP83822 アプリケーションの概要
  5. 2PHY アプリケーションのトラブルシューティングを行う
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 デバイスの正常性チェック
      1. 2.2.1 電源ランプシーケンスチェック
        1. 2.2.1.1 XI クロックが不安定な場合の電源ランプ
      2. 2.2.2 電圧チェック
      3. 2.2.3 RESET_N 信号をプローブします
      4. 2.2.4 RBIAS ピンのプローブ
      5. 2.2.5 XI クロックをプローブします
      6. 2.2.6 初期化中にストラップ ピンをプローブします
      7. 2.2.7 シリアル管理インターフェース信号のプローブ (MDC、MDIO)
        1. 2.2.7.1 レジスタ値の読み出しと確認
          1. 2.2.7.1.1 拡張レジスタ アクセス
    3. 2.3 MDI ヘルス チェック
      1. 2.3.1 磁気
      2. 2.3.2 MDI 信号をプローブします
      3. 2.3.3 リンク品質チェック
      4. 2.3.4 ファイバ接続のデバッグ
      5. 2.3.5 フレーム開始検出 (SFD) のデバッグ
      6. 2.3.6 コンプライアンス
    4. 2.4 MII ヘルス チェック
      1. 2.4.1 MII チェック
      2. 2.4.2 RMII チェック
      3. 2.4.3 RGMII チェック
    5. 2.5 ループバックと PRBS
      1. 2.5.1 ループバック モード
      2. 2.5.2 MAC とのパケットの送受信
      3. 2.5.3 BIST を使用してパケットを送受信しています
  6. 3ツールとリファレンス
    1. 3.1 DP83822 のレジスタアクセス
    2. 3.2 Linux でのソフトウェアおよびドライバのデバッグ
      1. 3.2.1 一般的な端子出力とソリューション
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

コンプライアンス

IEEE 準拠測定は、信号特性を検証するために行うことができます。これらの測定の詳細と適切な設定方法については、アプリケーション ノートのイーサネット コンプライアンス テスト用に DP8382x を設定する方法を参照してください。