JAJAA83A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DP83822 アプリケーションの概要
  5. 2PHY アプリケーションのトラブルシューティングを行う
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 デバイスの正常性チェック
      1. 2.2.1 電源ランプシーケンスチェック
        1. 2.2.1.1 XI クロックが不安定な場合の電源ランプ
      2. 2.2.2 電圧チェック
      3. 2.2.3 RESET_N 信号をプローブします
      4. 2.2.4 RBIAS ピンのプローブ
      5. 2.2.5 XI クロックをプローブします
      6. 2.2.6 初期化中にストラップ ピンをプローブします
      7. 2.2.7 シリアル管理インターフェース信号のプローブ (MDC、MDIO)
        1. 2.2.7.1 レジスタ値の読み出しと確認
          1. 2.2.7.1.1 拡張レジスタ アクセス
    3. 2.3 MDI ヘルス チェック
      1. 2.3.1 磁気
      2. 2.3.2 MDI 信号をプローブします
      3. 2.3.3 リンク品質チェック
      4. 2.3.4 ファイバ接続のデバッグ
      5. 2.3.5 フレーム開始検出 (SFD) のデバッグ
      6. 2.3.6 コンプライアンス
    4. 2.4 MII ヘルス チェック
      1. 2.4.1 MII チェック
      2. 2.4.2 RMII チェック
      3. 2.4.3 RGMII チェック
    5. 2.5 ループバックと PRBS
      1. 2.5.1 ループバック モード
      2. 2.5.2 MAC とのパケットの送受信
      3. 2.5.3 BIST を使用してパケットを送受信しています
  6. 3ツールとリファレンス
    1. 3.1 DP83822 のレジスタアクセス
    2. 3.2 Linux でのソフトウェアおよびドライバのデバッグ
      1. 3.2.1 一般的な端子出力とソリューション
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

RBIAS ピンのプローブ

RBIAS 抵抗は、PHY の内部バイアス電流と電圧を生成するために使用されます。PHY が最も厳しい IEEE 802.3 仕様を満たすように、1% の許容範囲が指定されています。許容範囲が大きくなる可能性があるため、複数の連続して 1 つの構成部品を使用することをお勧めします。

RBIAS 抵抗両端の電圧の DC 値を測定し、電圧が 1V であることを確認します。

基盤をパワーダウンし、RBIAS 抵抗値が 4.87kΩ ±1% であることを確認します。

 AVD パワーアップ時の DP83822 RBIAS 信号図 2-4 AVD パワーアップ時の DP83822 RBIAS 信号.

緑は AVD、青は RBIAS を示します。デバイスが適切にランプアップされると、RBIAS は High に遷移し、1V で High を維持することが期待されます。