JAJAA83A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DP83822 アプリケーションの概要
  5. 2PHY アプリケーションのトラブルシューティングを行う
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 デバイスの正常性チェック
      1. 2.2.1 電源ランプシーケンスチェック
        1. 2.2.1.1 XI クロックが不安定な場合の電源ランプ
      2. 2.2.2 電圧チェック
      3. 2.2.3 RESET_N 信号をプローブします
      4. 2.2.4 RBIAS ピンのプローブ
      5. 2.2.5 XI クロックをプローブします
      6. 2.2.6 初期化中にストラップ ピンをプローブします
      7. 2.2.7 シリアル管理インターフェース信号のプローブ (MDC、MDIO)
        1. 2.2.7.1 レジスタ値の読み出しと確認
          1. 2.2.7.1.1 拡張レジスタ アクセス
    3. 2.3 MDI ヘルス チェック
      1. 2.3.1 磁気
      2. 2.3.2 MDI 信号をプローブします
      3. 2.3.3 リンク品質チェック
      4. 2.3.4 ファイバ接続のデバッグ
      5. 2.3.5 フレーム開始検出 (SFD) のデバッグ
      6. 2.3.6 コンプライアンス
    4. 2.4 MII ヘルス チェック
      1. 2.4.1 MII チェック
      2. 2.4.2 RMII チェック
      3. 2.4.3 RGMII チェック
    5. 2.5 ループバックと PRBS
      1. 2.5.1 ループバック モード
      2. 2.5.2 MAC とのパケットの送受信
      3. 2.5.3 BIST を使用してパケットを送受信しています
  6. 3ツールとリファレンス
    1. 3.1 DP83822 のレジスタアクセス
    2. 3.2 Linux でのソフトウェアおよびドライバのデバッグ
      1. 3.2.1 一般的な端子出力とソリューション
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

MDI ヘルス チェック

このセクションでは、デバイスの MDI セクションが正常に動作していることを確認するデバイス ヘルスチェックについて詳しく説明します。DP83822 が次の場合、このセクションはスキップできます。

  • デバイス経由でトラフィックを送信する際に、リンクアップし、Reg 0x15 を通じてパケットエラーを報告していないことを確認してください。