JAJAA83A December   2023  – November 2025 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF , DP83826I

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1DP83822 アプリケーションの概要
  5. 2PHY アプリケーションのトラブルシューティングを行う
    1. 2.1 回路図とレイアウトのチェックアウト
    2. 2.2 デバイスの正常性チェック
      1. 2.2.1 電源ランプシーケンスチェック
        1. 2.2.1.1 XI クロックが不安定な場合の電源ランプ
      2. 2.2.2 電圧チェック
      3. 2.2.3 RESET_N 信号をプローブします
      4. 2.2.4 RBIAS ピンのプローブ
      5. 2.2.5 XI クロックをプローブします
      6. 2.2.6 初期化中にストラップ ピンをプローブします
      7. 2.2.7 シリアル管理インターフェース信号のプローブ (MDC、MDIO)
        1. 2.2.7.1 レジスタ値の読み出しと確認
          1. 2.2.7.1.1 拡張レジスタ アクセス
    3. 2.3 MDI ヘルス チェック
      1. 2.3.1 磁気
      2. 2.3.2 MDI 信号をプローブします
      3. 2.3.3 リンク品質チェック
      4. 2.3.4 ファイバ接続のデバッグ
      5. 2.3.5 フレーム開始検出 (SFD) のデバッグ
      6. 2.3.6 コンプライアンス
    4. 2.4 MII ヘルス チェック
      1. 2.4.1 MII チェック
      2. 2.4.2 RMII チェック
      3. 2.4.3 RGMII チェック
    5. 2.5 ループバックと PRBS
      1. 2.5.1 ループバック モード
      2. 2.5.2 MAC とのパケットの送受信
      3. 2.5.3 BIST を使用してパケットを送受信しています
  6. 3ツールとリファレンス
    1. 3.1 DP83822 のレジスタアクセス
    2. 3.2 Linux でのソフトウェアおよびドライバのデバッグ
      1. 3.2.1 一般的な端子出力とソリューション
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料
  9. 6改訂履歴

リンク品質チェック

有効なリンクを確立し、主要なステータス レジスタの値を確認し、リンク LED が点灯していることを目視で確認した後でも、リンクでパケット エラーがまだ発生している可能性があります。

リンクの問題の原因として考えられるものがいくつかあります。

  • リンク パートナーの送信に問題があります

  • ケーブルの長さと品質
  • 25MHz リファレンス クロックのクロック品質
  • MDI 信号品質

PHY に電力が供給され、リンク パートナーに接続されている状態では、以下のレジスタを読み取り、リンクの状態を判定できます。

表 2-10 リンク品質 MSE レジスタ
チャネルレジスタ・アドレス
A0x218

特定のチャネルについて、レジスタ値を読み取って MSE (平均二乗誤差) を決定し、表 2-11を参照してリンク品質を判定確認します。

表 2-11 MSE リンク品質範囲
リンクの品質コンテンツの登録
非常に良好

< 0x20A

良好

0x20A~0x33B

不良

> 0x33B

PHY 上で時間ドメイン反射率測定 (TDR) テストを実行することで、配線接続の問題や障害発生箇所を検出することもできます。さまざまな TDR 構成とテストモード、および PHY 上で TDR テストを実行する方法の詳細については、DP83822のTDR機能の使用方法を参照ください。