JAJS275W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧(2)、VCC1、VCC2 | 3.15 | 5.5 | V | ||
| IOH | High レベル出力電流 | -4 | mA | |||
| IOL | Low レベル出力電流 | 4 | mA | |||
| tui | 入力パルス幅 | ISO724xC | 40 | ns | ||
| ISO724xM | 6.67 | 5 | ||||
| 1/tui | 信号速度 | ISO724xC | 0 | 30(1) | 25 | Mbps |
| ISO724xM | 0 | 200(1) | 150 | |||
| VIH | High レベル入力電圧 (IN) | ISO724xM | 0.7 x VCC | VCC | V | |
| VIL | Low レベル入力電圧 (IN) | 0 | 0.3 x VCC | V | ||
| VIH | High レベル入力電圧 (すべてのデバイスでの IN、ディスエーブル、CTRL、EN) | ISO724xC | 2 | 5.5 | V | |
| VIL | Low レベル入力電圧 (すべてのデバイスでの IN、ディスエーブル、CTRL、EN) | 0 | 0.8 | V | ||
| TJ | 接合部温度 | 150 | °C | |||
| H | IEC 61000-4-8 および IEC 61000-4-9 認証に基づく外部磁界強度耐性 | 1000 | A/m | |||