JAJS275W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOFF | スリープ モード出力電流 | 0V で EN、シングル チャネル | 0 | μA | ||
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -4mA、図 6-1 を参照 | VCCO - 0.8 | V | ||
| IOH = -20μA、図 6-1 を参照 | VCCO - 0.1 | |||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 4mA、図 6-1 を参照 | 0.4 | V | ||
| IOL = 20μA、図 6-1 を参照 | 0.1 | |||||
| VI(HYS) | 入力電圧ヒステリシス | 150 | mV | |||
| IIH | High レベル入力電流 | IN の VCCI | 10 | μA | ||
| IIL | Low レベル入力電流 | 0V での IN | -10 | |||
| CI | グランドの入力容量 | VCC での IN、VI = 0.4 sin (2πft) 、f = 2MHz | 2 | pF | ||
| CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCC または 0V、図 6-5 を参照 | 25 | 50 | kV/μs | |