JAJSG54B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
| ピン | 種類 (1) | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TSSOP | UQFN | X2QFN | ||
| SEL1 | 1 | 1 | 7 | I | ピン 1 を選択:スイッチ #1 の状態を制御 (ロジック Low = OFF、ロジック High = ON)。GND を接続先とする内部 6MΩ プルダウン。 |
| S1 | 2 | 2 | 3 | I/O | ソース ピン 1入力または出力として使用が可能。 |
| D1 | 3 | 3 | 4 | I/O | ドレインピン 1。入力または出力として使用が可能。 |
| SEL2 | 4 | 4 | 8 | I | ピン 2 を選択:スイッチ #2 の状態を制御 (ロジック Low = OFF、ロジック High = ON)。GND を接続先とする内部 6MΩ プルダウン。 |
| S2 | 5 | 5 | 5 | I/O | ソース ピン 2入力または出力として使用が可能。 |
| D2 | 6 | 6 | 6 | I/O | ドレインピン 2。入力または出力として使用が可能。 |
| N.C. | - | 7 | - | 接続なし | 接続なし - GND に短絡するか、フローティングのままにすることが可能 |
| GND | 7 | 8 | 1 | P | グランド (0V) リファレンス |
| D3 | 8 | 9 | 11 | I/O | ドレインピン 3。入力または出力として使用が可能。 |
| S3 | 9 | 10 | 12 | I/O | ソース ピン 3入力または出力として使用が可能。 |
| SEL3 | 10 | 11 | - | I | ピン 3 を選択:スイッチ #3 の状態を制御 (ロジック Low = OFF、ロジック High = ON)。GND を接続先とする内部 6MΩ プルダウン。 |
| N.C. | - | 12 | - | 接続なし | 接続なし - GND に短絡するか、フローティングのままにすることが可能 |
| D4 | 11 | 13 | 9 | I/O | ドレインピン 4。入力または出力として使用が可能。 |
| S4 | 12 | 14 | 10 | I/O | ソース ピン 4入力または出力として使用が可能。 |
| SEL4 | 13 | 15 | - | I | ピン 4 を選択:スイッチ #4 の状態を制御 (ロジック Low = OFF、ロジック High = ON)。GND を接続先とする内部 6MΩ プルダウン。 |
| VDD | 14 | 16 | 2 | P | 正電源。このピンは最も正の電源電位になる。確実な動作を保証するため、VDD と GND の間に 0.1μF~10μFのデカップリング コンデンサを接続。 |