JAJSG54B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
TMUX1511 は、相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。TMUX1511 は 4 チャネルの 1:1 SPST スイッチ構成を提供し、各チャネルは個別に制御されます。動作電圧範囲が 1.5V ~ 5.5V と広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの 双方向 アナログおよびデジタル信号をサポートしており、最大で VDD x 2 (最大入出力電圧は 5.5V) の信号を通すことができます。
電源電圧が取り除かれたとき (VDD = 0V)、TMUX1511 の信号パスに最大 3.6V を供給し、絶縁を行います。この保護機能がない場合、内部 ESD ダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が逆流し、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。
フェイルセーフ ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべてのロジック制御入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換 で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TMUX1511 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
| QFN (16) | 2.60 mm × 1.80mm | |
| X2QFN (12) | 1.60mm × 1.60 mm |
アプリケーションの例