JAJSG54B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
TON (VDD) 時間は、電源が電源スレッショルドを超えた後、デバイスの出力信号が 90% に上昇するまでの所要時間として定義されます。90% の測定値を使用して、システムでデバイスがオンになるタイミングを提供します。負荷抵抗と負荷容量からの時定数をターンオン VDD 時間に追加することで、システム レベルのタイミングを計算できます。図 6-6 に、遷移時間 (記号 tON (VDD)) の測定に使用する設定を示します。
TOFF (VDD) 時間は、イネーブル信号が電源スレッショルドを下回った後、デバイスの出力信号が 90% に低下するまでの所要時間として定義されます。90% の測定値を使用して、システムでデバイスがオフになるタイミングを提供します。負荷抵抗と負荷容量からの時定数をターンオフ VDD 時間に追加することで、システム レベルのタイミングを計算できます。図 6-6 に、遷移時間 (記号 tOFF (VDD)) の測定に使用する設定を示します。
図 6-6 ターンオン VDD およびターンオフ VDD 時間の測定に使用する設定