JAJSG54B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
TMUX1511 は、ソース ピンとドレイン ピンのオンとオフの両方の状態で非常に小さい静電容量を実現しています。TMUX1511 は低静電容量の仕様のため、サンプルおよびホールド回路、オペアンプのフィードバック パスなどのアプリケーションで使用できます。静電容量が小さいので、スイッチを帰還回路に接続したときに、アンプ回路の大きなオーバーシュートとリンギングを低減できます。さらに、静電容量が小さいことで、オン抵抗とオン静電容量によって形成されるスイッチ時定数が短くなり、システムのセトリング タイムが短縮されます。低静電容量の利点について詳しくは、『低 CON マルチプレクサにおける安定性の問題の改善』を参照してください。