JAJSG54B September   2018  – March 2025 TMUX1511

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動的特性
    7. 5.7 タイミング要件
    8. 5.8 代表的特性
      1. 5.8.1 アイ ダイアグラム
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オフ リーク電流
    3. 6.3  オン リーク電流
    4. 6.4  IPOFF リーク電流
    5. 6.5  遷移時間
    6. 6.6  TON (VDD) および TOFF (VDD) 時間
    7. 6.7  伝搬遅延
    8. 6.8  スキュー
    9. 6.9  チャージ インジェクション
    10. 6.10 容量
    11. 6.11 オフ アイソレーション
    12. 6.12 チャネル間クロストーク
    13. 6.13 帯域幅
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 双方向動作
      2. 7.3.2 電源電圧範囲外での動作
      3. 7.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 7.3.4 電源オフ保護機能
      5. 7.3.5 フェイルセーフ ロジック
      6. 7.3.6 低静電容量
      7. 7.3.7 内蔵プルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 真理値表
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 プロトコル / 信号の絶縁
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプの帰還制御
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源電圧範囲外での動作

TMUX1511 に 1.5V ~ 5.5V の電源を供給する場合、信号パスの有効な入出力電圧は、GND から VDD × 2 の範囲で、最大入出力電圧は 5.5V です。

事例 1:TMUX1511 に 1.5V の電源を供給する場合、信号範囲は 0V ~ 3V です。

事例 2:TMUX1511 に 3V の電源を供給する場合、信号範囲は 0V ~ 5.5V です。

事例 3:TMUX1511 に 5.5V の電源を供給する場合、信号範囲は 0V ~ 5.5V です。

この例で言及していない他の電圧レベルは、電源電圧が推奨動作条件の 1.5V ~ 5.5V の範囲内である限り、電源電圧範囲外での動作をサポートします。