JAJSG54B September   2018  – March 2025 TMUX1511

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動的特性
    7. 5.7 タイミング要件
    8. 5.8 代表的特性
      1. 5.8.1 アイ ダイアグラム
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オフ リーク電流
    3. 6.3  オン リーク電流
    4. 6.4  IPOFF リーク電流
    5. 6.5  遷移時間
    6. 6.6  TON (VDD) および TOFF (VDD) 時間
    7. 6.7  伝搬遅延
    8. 6.8  スキュー
    9. 6.9  チャージ インジェクション
    10. 6.10 容量
    11. 6.11 オフ アイソレーション
    12. 6.12 チャネル間クロストーク
    13. 6.13 帯域幅
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 双方向動作
      2. 7.3.2 電源電圧範囲外での動作
      3. 7.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 7.3.4 電源オフ保護機能
      5. 7.3.5 フェイルセーフ ロジック
      6. 7.3.6 低静電容量
      7. 7.3.7 内蔵プルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 真理値表
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 プロトコル / 信号の絶縁
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプの帰還制御
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)(2)(3)
最小値最大値単位
VDD電源電圧-0.56V
VSELロジック制御入力ピン電圧 (SEL1、SEL2、SEL3、SEL4)-0.56V
ISELロジック制御入力ピン電流 (SEL1、SEL2、SEL3、SEL4)-3030mA
VS または VDソースまたはドレイン ピンの電圧-0.56V
IS または ID (CONT)ソースおよびドレイン ピンの連続電流:(S1 ~ S4、D1 ~ D4)-2525mA
Tstg保存温度-65150
TJ接合部温度150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
代数規約。これにより、最も大きな負の値は最小値になり、最も大きな正の値は最大値になります。
特に指定のない限り、すべての電圧値はグランドを基準にしています。