JAJSG54B September   2018  – March 2025 TMUX1511

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
    1.     ピンの機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動的特性
    7. 5.7 タイミング要件
    8. 5.8 代表的特性
      1. 5.8.1 アイ ダイアグラム
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1  オン抵抗
    2. 6.2  オフ リーク電流
    3. 6.3  オン リーク電流
    4. 6.4  IPOFF リーク電流
    5. 6.5  遷移時間
    6. 6.6  TON (VDD) および TOFF (VDD) 時間
    7. 6.7  伝搬遅延
    8. 6.8  スキュー
    9. 6.9  チャージ インジェクション
    10. 6.10 容量
    11. 6.11 オフ アイソレーション
    12. 6.12 チャネル間クロストーク
    13. 6.13 帯域幅
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 双方向動作
      2. 7.3.2 電源電圧範囲外での動作
      3. 7.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 7.3.4 電源オフ保護機能
      5. 7.3.5 フェイルセーフ ロジック
      6. 7.3.6 低静電容量
      7. 7.3.7 内蔵プルダウン抵抗
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 真理値表
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 プロトコル / 信号の絶縁
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 トランスインピーダンス アンプの帰還制御
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

トランスインピーダンス アンプの帰還制御

スイッチとマルチプレクサは、構成可能なゲイン制御を実現するため、アンプ回路のフィードバック パスで一般的に使用されます。スイッチ パスごとにさまざまな抵抗値を使用することで、TMUX1511 のシステムは複数のゲインを設定できます。外部抵抗を使用するか、または 1 チャネルを常に閉じていることにより、アンプが開ループ構成で動作することを防止します。フォトダイオード用のトランスインピーダンス アンプ (TIA) は一般的な回路であり、マルチチャネル スイッチを使用したゲイン制御を必要とし、フォトダイオードの出力電流を、MCU またはプロセッサの電圧に変換します。TMUX1511 のリーク電流、静電容量、チャージ インジェクション性能は、ゲイン制御用のデバイスを選択するときに評価する重要な仕様です。

TMUX1511 TIA 回路のマルチプレクシング ゲイン図 8-3 TIA 回路のマルチプレクシング ゲイン