JAJSG54B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
この TMUX1511 機能を利用することが有用なアプリケーションの 1 つは、JTAG、SPI、標準的な GPIO 信号など、既存のプロセッサまたはマイコンから各種プロトコルを絶縁することです。本デバイスは電源供給時に非常に優れた絶縁性能を発揮します。電源オフ保護のもう 1 つの利点は、ホットスワップや活線挿入アプリケーションで電源シーケンスを不要にして、システムの複雑さを最小化できることです。
図 8-1 JTAG、SPI、GPIO 信号の絶縁