JAJSG54B September 2018 – March 2025 TMUX1511
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tON(VDD) | デバイスのターンオン時間 (VDD から出力) | VS = 3.6V VDD 立ち上がり時間 = 1us RL = 200Ω、CL = 15pF Ton(vdd) および Toff(vdd) の図を参照 | 20 | 60 | μs | |
| tOFF(VDD) | デバイスのターンオフ時間 (VDD から出力) | VS = 3.6V VDD 立ち下がり時間 = 1us RL = 200Ω、CL = 15pF Ton(vdd) および Toff(vdd) の図を参照 | 1.2 | 4 | μs | |
| tTRAN | 制御入力からの遷移時間 | VDD = 2.5V ~ 5.5V VS = VDD RL = 200Ω、CL = 15pF 遷移時間の図を参照 | 25 | 55 | ns | |
| tTRAN | 制御入力からの遷移時間 | VDD < 2.5V VS = VDD RL = 200Ω、CL = 15pF 遷移時間の図を参照 | 50 | 80 | ns | |
| tSK (P) | チャネル間スキュー | Tsk 図を参照 | 10 | ps | ||
| tPD | 伝搬遅延 | Tpd 図を参照 | 67 | ps | ||