JAJSND9B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
フェイルセーフ モードは、TCAN1162x-Q1が保護状態にある低消費電力モードです。フェイルセーフ モードでは、内部レギュレータ (VFLT、VCCOUT) がオフになり、INH ピンがオフになり、RESET ピンが low になり、CAN トランスミッタとレシーバがオフになります。
次の場合、フェイルセーフ モードになります。
次の条件がすべて満たされると、フェイルセーフ モードを終了します。
フォルト条件が tINACTIVE 以内にクリアされない場合、本デバイスは最小消費電力モードであるスリープ モードに遷移します。