JAJSND9B May   2021  – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格、IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電源特性
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  VSUP ピン
      2. 7.3.2  VCCOUT ピン
      3. 7.3.3  VFLT ピン
      4. 7.3.4  VLDO3 ピン
      5. 7.3.5  デジタル入力および出力
      6. 7.3.6  デジタル制御およびタイミング
      7. 7.3.7  VIO ピン
      8. 7.3.8  GND
      9. 7.3.9  INH ピン
      10. 7.3.10 WAKE ピン
      11. 7.3.11 nRST ピン
      12. 7.3.12 CAN バス ピン
      13. 7.3.13 ローカル フォルト
        1. 7.3.13.1 TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
        2. 7.3.13.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.13.3 低電圧 / 過電圧誤動作防止
        4. 7.3.13.4 電源喪失
        5. 7.3.13.5 端子のフローティング
        6. 7.3.13.6 CAN バスの短絡電流制限
        7. 7.3.13.7 スリープ ウェイク エラー タイマ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モードの説明
        1. 7.4.1.1 通常モード
        2. 7.4.1.2 スタンバイ モード
        3. 7.4.1.3 スリープ モード
          1. 7.4.1.3.1 ウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
          2. 7.4.1.3.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェイクアップ (LWU)
        4. 7.4.1.4 リセット モード
        5. 7.4.1.5 フェイルセーフ モード
      2. 7.4.2 CAN トランシーバ
        1. 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作
        2. 7.4.2.2 CAN トランシーバのモード
          1. 7.4.2.2.1 CAN オフ モード
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自律:非アクティブおよびアクティブ
          3. 7.4.2.2.3 CAN がアクティブ
        3. 7.4.2.3 ドライバおよびレシーバ機能表
        4. 7.4.2.4 CAN バスの状態
  9. 8 アプリケーション情報
    1. 8.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      2. 8.2.2 設計手順の詳細
        1. 8.2.2.1 CAN の終端
    3. 8.3 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源要件
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)

CAN ドライバがアクティブ モードのとき、TXD DTO 回路は、TXD がタイムアウト期間 tTXD_DTO よりも長くドミナントに保持されるハードウェアまたはソフトウェアのフォルトが発生した場合に、ローカル ノードがネットワーク通信をブロックすることを防ぎます。TXD DTO 回路は、TXD の立ち下がりエッジでトリガされます。回路のタイムアウト定数 tTXD_DTO よりも前に立ち上がりエッジが確認されない場合、CAN ドライバはディセーブルされ、バス ラインはリセッシブ レベルに解放されます。これにより、ネットワーク上の他のノード間の通信用にバスが空いた状態になります。CAN ドライバーは、TXD 端末での次の優勢から劣勢への遷移時に再度アクティブ化され、優勢タイムアウトがクリアされます。高速レシーバと RXD 端子は、TXD DTO フォルト中、CAN バス上の状態を反映します。TXD DTO フォルト中に TS 端子が low に駆動されます。

TCAN11623-Q1 TCAN11625-Q1 TXD DTO のタイミング図図 7-4 TXD DTO のタイミング図

TXD DTO 回路で許容される最小ドミナント TXD タイムにより、デバイスの可能な最小送信データ レートが制限されます。CAN プロトコルでは、最悪の場合、(TXD 上で) 最大 11 個の連続したドミナント ビットを許容しています。この場合、5 個の連続したドミナント ビットの直後にエラー フレームが発生します。最小送信データ レートは、最小 tTXD_DTO 時間と連続するドミナント ビット数 (11 ビット) を使用して計算できます。

式 1. Minimum Data Rate = 11 bits / tTXD_DTO = 11 bits / 1.2 ms = 9.2 kbps