JAJSND9B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
内部 LDO は、内蔵 CAN トランシーバと VCCOUT 出力ピンに電力を供給します。外部に供給可能な電流の量は、通常動作時の CAN トランシーバの要件と動作周囲温度によって異なります。LDO からの追加電流を必要とする CAN バス フォルトが発生すると、外部負荷部品に対する利用可能な電流の合計が低下する可能性があります。スリープ モード中は LDO は無効化され、電流は供給されません。デバイスがスリープ モードを終了して他のアクティブ モードに移行すると、LDO は通常の動作でイネーブルになります。このピンには、このピンにできるだけ近付けて 10μF の外付けコンデンサが必要です。