JAJSND9B May 2021 – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1
PRODUCTION DATA
電源端子は、低電圧および過電圧検出回路を実装しています。低電圧が検出された場合、TCAN1162x-Q1は低電圧フォルトに応じて、リセット モードまたはスリープ モードに遷移します。VIO の低電圧フォルトにより、SBC はスリープ モードに移行します。また、内蔵レギュレータの低電圧フォルトによって SBC はリセット モードに移行します。レギュレータのフォルト条件がクリアされるまで、SBC はリセット モードのままです。
過電圧フォルトが検出されると、TCAN1162x-Q1はフェイルセーフ モードに遷移します。これらのモード変更により、デバイスは既知の状態になり、システムが意図しない動作から保護されます。 表 7-1を参照
| フォルト | TCAN11625 | TCAN11623 |
|---|---|---|
| UVIO | スリープ モード | スリープ モード |
| UVCCOUT | リセット モード | — |
| UVFLT | — | リセット モード |
| UVLDO3 | — | リセット モード |
| OVCCOUT | フェイルセーフ モード | — |
| OVFLT | — | フェイルセーフ モード |
| OVLDO3 | — | フェイルセーフ モード |