JAJSND9B May   2021  – July 2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格、IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電源特性
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 スイッチング特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  VSUP ピン
      2. 7.3.2  VCCOUT ピン
      3. 7.3.3  VFLT ピン
      4. 7.3.4  VLDO3 ピン
      5. 7.3.5  デジタル入力および出力
      6. 7.3.6  デジタル制御およびタイミング
      7. 7.3.7  VIO ピン
      8. 7.3.8  GND
      9. 7.3.9  INH ピン
      10. 7.3.10 WAKE ピン
      11. 7.3.11 nRST ピン
      12. 7.3.12 CAN バス ピン
      13. 7.3.13 ローカル フォルト
        1. 7.3.13.1 TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
        2. 7.3.13.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 7.3.13.3 低電圧 / 過電圧誤動作防止
        4. 7.3.13.4 電源喪失
        5. 7.3.13.5 端子のフローティング
        6. 7.3.13.6 CAN バスの短絡電流制限
        7. 7.3.13.7 スリープ ウェイク エラー タイマ
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モードの説明
        1. 7.4.1.1 通常モード
        2. 7.4.1.2 スタンバイ モード
        3. 7.4.1.3 スリープ モード
          1. 7.4.1.3.1 ウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
          2. 7.4.1.3.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェイクアップ (LWU)
        4. 7.4.1.4 リセット モード
        5. 7.4.1.5 フェイルセーフ モード
      2. 7.4.2 CAN トランシーバ
        1. 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作
        2. 7.4.2.2 CAN トランシーバのモード
          1. 7.4.2.2.1 CAN オフ モード
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自律:非アクティブおよびアクティブ
          3. 7.4.2.2.3 CAN がアクティブ
        3. 7.4.2.3 ドライバおよびレシーバ機能表
        4. 7.4.2.4 CAN バスの状態
  9. アプリケーション情報
    1. 8.1 アプリケーション情報に関する免責事項
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      2. 8.2.2 設計手順の詳細
        1. 8.2.2.1 CAN の終端
    3. 8.3 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源要件
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
WAKE 入力端子によるローカル ウェイクアップ (LWU)

WAKE 端子は双方向の高電圧逆バッテリ保護入力で、電圧遷移によるローカル ウェイクアップ (LWU) 要求に使用できます。LWU イベントは、双方向の入力スレッショルドを持っているため、low から high、または high から low への遷移時にトリガされます。WAKE ピンは、VSUP またはグランドへのスイッチと併用できます。端子を使用しない場合は、望ましくない寄生ウェークアップ イベントを回避するために、VSUP またはグランドにプルする必要があります。

TCAN11623-Q1 TCAN11625-Q1 WAKE 回路の例図 7-8 WAKE 回路の例

図 7-8に、WAKE ピンの 2 つの可能な構成 (ローサイドとハイサイド スイッチ構成) を示します。直列抵抗 RSERIES の目的は、グランド シフトまたはグランド損失時に発生する可能性のある過電流状態から、デバイスの WAKE 入力を保護することです。RSERIES の最小値は、最大電源電圧 VSUPMAX と、WAKE ピンの最大許容電流 IIO(WAKE) を使用して計算できます。RSERIES は を使用して計算されます。

式 3. RSERIES = VSUPMAX / IIO(WAKE)

バッテリ電圧が 42 VDC を超えない場合、RSERIES の値は約 10kΩ です。

RBIAS 抵抗は、スイッチを使用していないときの WAKE 入力の静的電圧レベルを設定するために使用します。スイッチをハイサイド スイッチ構成で使用するとき、RBIAS 抵抗と RSERIES 抵抗の組み合わせにより WAKE ピンの電圧が V IH スレッショルドより高く設定されます。RBIAS の最大値は、最大電源電圧 VSUPMAX、最大 WAKE しきい値電圧 VIH、最大 WAKE 入力電流 IIH、および直列抵抗値 RSERIES を使用して計算できます。RBIAS は を使用して計算されます。

式 4. RBIAS < ((VSUPMAX - VIH) / IIH) - RSERIES

バッテリ電圧が 42VDC を超えない場合、RBIAS 抵抗の値は 650kΩ 未満でなければなりません。

LWU 回路は、スリープ モードおよびフェイルセーフ モードでアクティブです。TCAN1162x-Q1がスリープ モードの間に有効な LWU イベントが発生すると、デバイスはリセット モードに遷移します。TCAN1162x-Q1がフェイルセーフ モードの間に有効な LWU イベントが発生すると、フェイルセーフ モードからの他の終了条件が満たされている場合、デバイスはリセット モードに遷移します。「CAN トランシーバのモード」セクションを参照してください。

WAKE 回路は通常モードでオフになります。

TCAN11623-Q1 TCAN11625-Q1 LWU 要求の立ち上がりエッジ
RXD ピンは、VIO が印加された後にのみ駆動されます。
図 7-9 LWU 要求の立ち上がりエッジ
TCAN11623-Q1 TCAN11625-Q1 LWU 要求の立ち下がりエッジ
RXD ピンは、VIO が印加された後にのみ駆動されます。
図 7-10 LWU 要求の立ち下がりエッジ