JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-93 に、UART_RXFS を示し、表 7-134 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
RX FIFO に格納されている未読メッセージの数のカウンタが含まれます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RX_FL | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | RX_FL | R | 0h | RX FIFO フィル レベルは、現在 RX FIFO 内に格納されているバイト数を示します。 有効な値は 0~255 です。 表示される最大値は、デバイス メモリの設定方法によって異なります。 255 が報告された場合、255 以上のバイトが FIFO にあります。 |