JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 は、CiA 604-1 および ISO 11898-1:2024 と互換性のあるコントロール エリア ネットワーク (CAN) フレキシブル データ (FD) ライト レスポンダ デバイスで、専用の CAN FD ライト コマンダを使用した場合、最大 5Mbps のデータ レートをサポートできます。このデバイスは、レスポンダ ノード プロセッサを必要としないコマンダ レスポンダ アーキテクチャにおいて CAN FD ライト レスポンダ ノード アプリケーションをサポートするように設計されています。レスポンダ ノードへの制御はすべて、コマンダ ノード プロセッサからの CAN バスを介して行われるため、レスポンダ ノード プロセッサやソフトウェアは不要です。
デバイスは CAN FD ライト コマンダ ノードからデータやコマンドを受信し、これらのコマンドをシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ、UART コントローラ、I2C コントローラ、GPIO ピンのいずれかまたは両方に変換して、TCAN5102-Q1 が制御しているデバイスやペリフェラル デバイスと通信します。PWM 出力チャネルは、ステッパ モーターを制御するためのハードウェアで台形波ランプ プロファイルもサポートしています。デューティ サイクルまたは周波数を上昇させることができます。外部水晶振動子やクロックは不要です。このデバイスは、外部の TCAN1162x-Q1、TCAN1043A-Q1、TCAN1463A-Q1 CAN FD (SIC)トランシーバを制御し、システム レベルの柔軟性を確保します。このデバイスは、CAN FD トランシーバ / SBC を利用してノードの電力を制御し、CAN RXD (CRXD) ピンを Low にラッチすることでウェークアップ信号を TCAN5102-Q1 に伝達します。