JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-140 に、PWM0_START_SL_MSB を示し、表 7-181 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
スタート ランプのスロープ スケールを設定するために使用されます
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | ST_SL[20:16] | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RSVD | R | 0h | |
| 4-0 | ST_SL[20:16] | R/W | 0h | スタート スロープ ストップ ランプのスロープです。 フィールドは、PWM0_CTRL.SLOPE_SCALE の値によって異なります。 PWM0_CTRL.MODE= 静的の場合、これは未使用です。 詳細については、セクション 7.5.7.4を参照してください。 |