JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-95 に、UART_RX_FIFO を示し、表 7-136 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
次の FIFO 素子を読み出し、CAN メッセージに収まる要求バイト数までのデータを返します。読み出しデータ セクション内のいずれかのバイトに非正常ステータスがあるかどうかを示すステータス バイトが、データの末尾に追加されます。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| データ | |||||||
| R-0h | |||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | データ | R | 0h | RX FIFO の次のデータ バイトを読み出します。 バースト読み取りを行う前に、FIFO 内のバイト数を確認するために UART_RXFS レジスタを読むことが推奨されます。 このレジスタへのバースト読み取りでは、要求したバイト数までの複数バイトのデータが返されます。 データ バイトの最後に、グローバル ステータス バイトが付加され、読み出されたデータ バイトにエラーが記録されているかどうかを示します。 ステータス バイトが非正常ステータスを返した場合、同じ長さで UART_RX_ERR_STATUS レジスタを読み出すことで、読み出された各データ バイトに対応するステータス バイトが得られ、どのバイトが非正常ステータスであったかを判別できます。 |