JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN5102-Q1 には、電源オフ、初期化、スリープ、通常モードの 4 つの動作モードがあります。各モードでの各種デバイスブロックの動作については、表 7-3を参照してください。全体の動作モードがどのように相互作用するかについては、図 7-3を参照してください。
| ブロック | init | 正常 | スリープ |
|---|---|---|---|
| CAN トランシーバ制御 | オフ (Hi-Z) | オン | オフ |
| CAN nSLP | オフ (Hi-Z) | High (VDD) | Low (GND) |
| SPI | オフ (Hi-Z) | プログラムされている場合はオン | オフ |
| I2C | オフ (Hi-Z) | プログラムされている場合はオン | オフ |
| UART | オフ (Hi-Z) | プログラムされている場合はオン | オフ |
| GPIOx | オフ (Hi-Z) | プログラムによる | プログラムによる |