JAJSOK6A September 2025 – October 2025 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
図 7-151 に、PWM1_IE0 を示し、表 7-194 に、その説明を示します。
概略表に戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | PULSE_OVF_IE | IAS_IE | 予約済み | ||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R-0h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3 | RSVD | R | 0h | 予約済み |
| 2 | PULSE_OVF_IE | R/W | 0h | 電流パルス オーバーフロー CUR_PULSE カウンタがオーバーフローしたときに設定されます
|
| 1 | IAS_IE | R/W | 0h | 入力自動停止割り込み 入力自動停止条件が発生したときにセットされます。PWM が即時停止に設定されている場合、出力も停止します (RC ビットに反映されます)。 PWM が IAS トリガでストップ ランプを開始するように設定されている場合、この割り込みは入力条件が発生した時点で直ちにセットされ、出力がオフになった時点で RC ビットがセットされます。
|
| 0 | 予約済み | R | 0h |